ZHCSIK2 July   2018

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
      2.      解决方案面积
  4. 4说明 (续)
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
      1. 5.1.1 相关文档
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 社区资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  6. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
    • 精度为 0.5% 的 I2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
    • 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
    • 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
    • 可编程热负荷曲线。完全可配置的热、温、凉、冷阈值
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
    • 利用高级 I2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器。
  • I2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
    • 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
  • 超低 Iddq,可延长电池寿命
    • 10nA 运输模式电池 Iq
    • 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
    • 支持系统循环通电和硬件重置
  • 12 位 ADC
    • 可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
    • 通用 ADC 输入
  • 常开 1.8V VDD LDO,支持高达 10mA 的负载
  • 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
  • 总解决方案尺寸为 12mm2