ZHCSI80D November   2017  – June 2024 DRV3245Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 器件命名规则
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息
    3. 6.3 机械数据

说明

DRV3245Q-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC,并根据 ISO 26262 针对功能安全应用的相关要求进行设计。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置以及外设,该系列驱动器省去了大多数外部和无源器件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。

DRV3245Q-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成功能的灵活性使该器件能够无缝集成到各种安全架构中。

封装信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(标称值)
DRV3245Q-Q1 PHP(HTQFP,48) 7.00mm x 7.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
DRV3245Q-Q1 简化版原理图 简化版原理图