ZHCSI80D November   2017  – June 2024 DRV3245Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 器件命名规则
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息
    3. 6.3 机械数据

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了文档以协助确保 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
  • 4.5V 至 45V 工作电压范围
  • 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
  • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 分流放大器和相位比较器
    • A/C 器件:3 个分流放大器(1) 和三相比较器,具有状态,通过 SPI (1)
    • B 器件:2 个分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
    • S 器件:3 个分流放大器
  • 高达 20 kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
  • 能够进行单 PWM 模式换向
  • 支持 3.3V 和 5V 数字接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
  • 保护特性:
    • 内部稳压器、电池电压监控器
    • SPI CRC
    • 时钟监控器
    • 模拟内置自检
    • 可编程的死区时间控制
    • MOSFET 击穿保护
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • 栅源电压实时监控器
    • 过热警告和关断
C 器件:低温漂精密放大器