ZHCSI11B August 2009 – August 2025 TXB0106-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||||
| VOHA | 输出高电压,A 端口 | IOH = –20μA | 1.2V | 1.1 | V | ||||||
| 1.4V 至 3.6V | VCCA – 0.4 | ||||||||||
| VOLA | 输出低电压,A 端口 | IOL = 20μA | 1.2V | 0.9 | V | ||||||
| 1.4V 至 3.6V | 0.4 | ||||||||||
| VOHB | 输出高电压,B 端口 | IOH = –20μA | 1.65V 至 5.5V | VCCB – 0.4 | V | ||||||
| VOLB | 输出低电压,B 端口 | IOL = 20μA | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | ||||||
| Ilkg (I) | OE | 输入漏电流 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| Ilkg(off) | A 端口 | 关断状态漏电流 | 0V | 0V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | ±1 | ±2 | |||||||
| IOZ | A 端口或 B 端口 | 高阻抗输出电流 | OE = GND | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | |||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.06 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 9 | ||||||||||
| 3.6V | 0V | 2 | |||||||||
| 0V | 5.5V | 2 | |||||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.4 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 9 | ||||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | |||||||||
| 0V | 5.5V | 2 | |||||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.5 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 18 | ||||||||||
| ICCZA | 高阻抗,VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.05 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 5 | ||||||||||
| ICCZB | 高阻抗,VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.3 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 5 | ||||||||||
| CI | OE | 输入电容 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | 5.5 | pF | ||||
| Cio | A 端口 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | 6.5 | pF | |||||
| B 端口 | 8 | 10 | |||||||||