ZHCSHL8D December 2017 – August 2020 LMZM33602
PRODUCTION DATA
LMZM33602 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A 降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。
该器件采用 9mm × 7mm × 4mm、18 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33602 具有全套功能集,包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此是为各种应用供电的出色器件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMZM33602 | QFN (18) | 9.00mm × 7.00mm |

简化原理图
安全操作区域