ZHCSHK3L January 2007 – January 2026 TXS0102
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | |||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.4 | 3.1 | ns | ||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 1.3 | 4.2 | 1.4 | 4.6 | ns | ||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 4.2 | 4.4 | ns | ||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 36 | 204 | 28 | 165 | ns | ||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.5 | 3.3 | ns | ||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 1 | 124 | 1 | 97 | ns | ||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.5 | 2.6 | ns | ||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 3 | 139 | 3 | 105 | ns | ||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | ns | |||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | ns | |||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.3 | 5.6 | 1.9 | 4.8 | ns | ||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 25 | 116 | 19 | 85 | ns | ||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.5 | 6.4 | 2.1 | 7.4 | ns | ||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 26 | 116 | 14 | 72 | ns | ||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2 | 5.4 | 1.9 | 5 | ns | ||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 5.7 | ns | ||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.3 | 7.4 | 2.4 | 7.6 | ns | ||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 5 | 7.6 | 4.8 | 8.3 | ns | ||