ZHCSHK3L January   2007  – January 2026 TXS0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    9. 5.9  开关特性:Tsk,TMAX
    10. 5.10 工作特性:VCCA = 1.5V 至 1.5V,VCCB = 3.3V 至 3.3V
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCA 电源,而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCB 电源。因此,该器件能够支持较低和较高的逻辑信号电平,同时能够在任何 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间提供双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有 I/O 均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个下拉电阻器将 OE 连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TXS0102DCT(SSOP,8)2.95mm × 4mm
DCU(VSSOP,8)2mm × 3.1mm
DQE(X2SON,8)1.4mm × 1mm
DQM(SON,8)1.8mm × 1.2mm
YZP(DSBGA,8)1.9mm x 0.9mm
DTT(DSBGA,8)1.95mm × 1mm
有关更多信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TXS0102 TXS0102 的典型应用方框图TXS0102 的典型应用方框图