ZHCSHK3K January 2007 – August 2025 TXS0102
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 5.3 | 5.4 | 6.8 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 2.3 | 8.8 | 2.4 | 9.6 | 2.6 | 10 | ns | |||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 6.8 | 7.1 | 7.5 | ns | ||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 45 | 260 | 36 | 208 | 27 | 198 | ns | |||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 4.4 | 4.5 | 4.7 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 1.9 | 5.3 | 1.1 | 4.4 | 1.2 | 4 | ns | |||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 5.3 | 4.5 | 0.5 | ns | ||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 45 | 175 | 36 | 140 | 27 | 102 | ns | |||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | 200 | ns | |||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | 200 | ns | |||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 3.2 | 9.5 | 2.3 | 9.3 | 2 | 7.6 | ns | |||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 38 | 165 | 30 | 132 | 22 | 95 | ns | |||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 4 | 10.8 | 2.7 | 9.1 | 2.7 | 7.6 | ns | |||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 34 | 145 | 23 | 106 | 10 | 58 | ns | |||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2 | 5.9 | 1.9 | 6 | 1.7 | 13.3 | ns | |||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 4.4 | 6.9 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 6.1 | ns | |||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.9 | 13.8 | 2.8 | 16.2 | 2.8 | 16.2 | ns | |||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 6.9 | 13.8 | 7.5 | 16.2 | 7 | 16.2 | ns | |||