• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

    • ZHCSHJ2D February   2018  – April 2024 TUSB1044

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
    7. 5.7 Timing Requirements
    8. 5.8 Typical Characteristics
  7. 6 Detailed Description
    1. 6.1 Overview
    2. 6.2 Functional Block Diagram
    3. 6.3 Feature Description
      1. 6.3.1 USB 3.1
      2. 6.3.2 DisplayPort
      3. 6.3.3 4-Level Inputs
      4. 6.3.4 Receiver Linear Equalization
    4. 6.4 Device Functional Modes
      1. 6.4.1 Device Configuration in GPIO mode
      2. 6.4.2 Device Configuration in I2C Mode
      3. 6.4.3 DisplayPort Mode
      4. 6.4.4 Custom Alternate Mode
      5. 6.4.5 Linear EQ Configuration
      6. 6.4.6 Adjustable VOD Linear Range and DC Gain
      7. 6.4.7 USB3.1 Modes
    5. 6.5 Programming
      1. 6.5.1 Use The Following Procedure to Write to TUSB1044 I2C Registers:
      2. 6.5.2 Use The Following Procedure to Read the TUSB1044 I2C Registers:
      3. 6.5.3 Use The Following Procedure for Setting a Starting Sub-Address for I2C Reads:
    6. 6.6 Register Maps
      1. 6.6.1 TUSB1044 Registers
  8. 7 Application and Implementation
    1. 7.1 Application Information
    2. 7.2 Typical Application
      1. 7.2.1 Design Requirements
      2. 7.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 7.2.3 Application Curve
    3. 7.3 System Examples
      1. 7.3.1 USB 3.1 only (USB/DP Alternate Mode)
      2. 7.3.2 USB3.1 and 2 lanes of DisplayPort
      3. 7.3.3 DisplayPort Only
      4. 7.3.4 USB 3.1 only (USB/Custom Alternate Mode)
      5. 7.3.5 USB3.1 and 1 Lane of Custom Alt Mode
      6. 7.3.6 USB3.1 and 2 Lane of Custom Alt Mode
      7. 7.3.7 USB3.1 and 4 Lane of Custom Alt Mode
    4. 7.4 Power Supply Recommendations
    5. 7.5 Layout
      1. 7.5.1 Layout Guidelines
      2. 7.5.2 Layout Example
  9. 8 Device and Documentation Support
    1. 8.1 Documentation Support
      1. 8.1.1 Related Documentation
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 Trademarks
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  12. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Data Sheet

TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本

1 特性

  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 线缆内部信号调节
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044I)
  • 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

2 应用

  • 平板电脑
  • 笔记本电脑
  • 台式机
  • 扩展坞

3 说明

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途。

封装信息(1)
器件型号 封装 封装尺寸(2)
TUSB1044 RNQ(WQFN,40) 6mm × 4mm
TUSB1044I RNQ(WQFN,40) 6mm × 4mm
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-E3831FAB-B76A-4DE3-9F23-055C511D9AB8-low.gif简化原理图

4 Pin Configuration and Functions

GUID-F9DE662E-05D4-4A07-BB4A-360EBFE4AA01-low.svgFigure 4-1 RNQ Package40-Pin (WQFN)Top View
Pin Functions
PIN I/O DESCRIPTION
NO. NAME
1 VCC P 3.3 V Power Supply
2 UEQ1/A1 4 Level I This pin along with UEQ0 sets the high-frequency equalizer gain for upstream facing URX1, URX2, UTX1, UTX2 receivers. In I2C Mode, this pin will also set TUSB1044 I2C address. Refer to Table 6-9.
3 CFG0 4 Level I CFG0. This pin along with CFG1 will select VOD linearity range and DC gain for all the downstream and upstream channels. Refer to Table 6-8 for VOD linearity range and DC gain options.
4 CFG1 4 Level I CFG1. This pin along with CFG0 will set VOD linearity range and DC gain for all the downstream and upstream channels. Refer to Table 6-8 for VOD linearity range and DC gain options.
5 SWAP 2 Level I
(PD)
This pin swaps all the channel directions and EQ settings of downstream facing and upstream facing data path inputs.
0 – Do not swap channel directions and EQ settings (Default)
1. – Swap channel directions and EQ settings.
6 VCC P 3.3V Power Supply
7 SLP_S0# 2 Level I
(PD)
This pin when asserted low will disable Receiver Detect functionality. While this pin is low and TUSB1044 is in U2/U3, TUSB1044 will disable LOS and LFPS detection circuitry and RX termination for both channels will remain enabled. If this pin is low and TTUSB1044 is in Disconnect state, the RX detect functionality will be disabled and RX termination for both channels will be disabled.
0 – RX Detect disabled
1 – RX Detect enabled (Default)
8 DIR0 2 Level I
(PD)
This pin along with DIR1 sets the data path signal direction format. Refer to Table 6-4 for signal direction formats.
0 - Source Side (DFP) Alt Mode format
1 - Sink Side (UFP) Alt Mode format
9 URX2p Diff I/O Differential positive input/output for upstream facing RX2 port.
10 URX2n Diff I/O Differential negative input/output for upstream facing RX2 port.
11 DIR1 2 Level I/O
(PD)
This pin along with DIR0 sets the data path signal direction format. Refer to Table 6-4 for signal direction formats.
0 - DisplayPort Alt Mode format
1 - Custom Alt Mode format
12 UTX2p Diff I/O Differential positive input/output for upstream facing TX2 port.
13 UTX2n Diff I/O Differential negative input/output for upstream facing TX2 port.
14 VIO_SEL 4 Level I/O This pin selects I/O voltage levels for the 2-level GPIO configuration pins and the I2C interface:
0 = 3.3-V configuration I/O voltage, 3.3-V I2C interface (Default)
R = 3.3-V configuration I/O voltage, 1.8-V I2C interface
F = 1.8-V configuration I/O voltage, 3.3-V I2C interface
1 = 1.8-V configuration I/O voltage, 1.8-V I2C interface.
15 UTX1n Diff I/O Differential negative input/output for upstream facing TX1 port.
16 UTX1p Diff I/O Differential positive input/output for upstream facing TX1 port.
17 I2C_EN 4 Level I I2C Programming or Pin Strap Programming Select.
0 = GPIO Mode, AUX Snoop Enabled (I2C disabled)
R = TI Test Mode (I2C enabled)
F = GPIO Mode, AUX Snoop Disabled (I2C disabled)
1 = I2C enabled.
18 URX1n Diff I/O Differential negative input/output for upstream facing RX1 port.
19 URX1p Diff I/O Differential positive input/output for upstream facing RX1 port.
20 VCC P 3.3V Power Supply
21 FLIP/SCL 2 Level I
(PD)
(Failsafe)
In GPIO mode, this is Flip control pin, otherwise this pin is I2C clock.
22 CTL0/SDA 2 Level I
(PD)
(Failsafe)
In GPIO mode, this is a USB3.1 Switch control pin, otherwise this pin is I2C data.
23 CTL1 2 Level I
(PD)
DP Alt mode Switch Control Pin. In GPIO mode, this pin will enable or disable DisplayPort functionality. Otherwise DisplayPort functionality is enabled and disabled through I2C registers.
L = DisplayPort Disabled.
H = DisplayPort Enabled.
In I2C Mode, this pin is not used by TUSB1044.
24 AUXp I/O,
CMOS
AUXp. DisplayPort AUX positive I/O connected to the DisplayPort source or sink through an AC coupling capacitor. In addition to AC coupling capacitor, this pin also requires a 100-kΩ resistor to GND between the AC coupling capacitor and the AUXp pin if the TUSB1044 is used on the DisplayPort source side, or a 1-MΩ resistor to DP_PWR (3.3V) between the AC coupling capacitor and the AUXp pin if TUSB1044 is used on the DisplayPort sink side. This pin along with AUXn is used by the TUSB1044 for AUX snooping and is routed to SBU1/2 based on the orientation of the Type-C plug.
25 AUXn I/O,
CMOS
AUXn. DisplayPort AUX I/O connected to the DisplayPort source or sink through an AC coupling capacitor. In addition to AC coupling capacitor, this pin also requires a 100-kΩ resistor to DP_PWR (3.3V) between the AC coupling capacitor and the AUXn pin if the TUSB1044 is used on the DisplayPort source side, or a 1-MΩ resistor to GND between the AC coupling capacitor and the AUXn pin if TUSB1044 is used on the DisplayPort sink side. This pin along with AUXp is used by the TUSB1044 for AUX snooping and is routed to SBU1/2 based on the orientation of the Type-C plug.
26 SBU2 I/O,
CMOS
SBU2. When the TUSB1044 is used on the DisplayPort source side, this pin should be DC coupled to the SBU2 pin of the Type-C receptacle. When the TUSB1044 is used on the DisplayPort sink side, this pin should be DC coupled to the SBU1 pin of the Type-C receptacle. A 2-MΩ resistor to GND is also recommended.
27 SBU1 I/O,
CMOS
SBU1. When the TTUSB1044 is used on the DisplayPort source side, this pin should be DC coupled to the SBU1 pin of the Type-C receptacle. When the TUSB1044 is used on the DisplayPort sink side, this pin should be DC coupled to the SBU2 pin of the Type-C receptacle. A 2-MΩ resistor to GND is also recommended.
28 VCC P 3.3V Power Supply
29 DEQ1 4 Level I This pin along with DEQ0 sets the high-frequency equalizer gain for downstream facing DRX1, DRX2, DTX1, DTX2 receivers.
30 DRX1p Diff I/O Differential positive input/output for downstream facing RX1 port.
31 DRX1n Diff I/O Differential negative input/output for downstream facing RX1 port.
32 HPDIN 2 Level I
(PD)
This pin is an input for Hot Plug Detect received from DisplayPort sink. When HPDIN is low for greater than 2ms, all DisplayPort lanes are disabled and AUX to SBU switch will remain closed. When HPDIN is high, the enabled DisplayPort lanes from AUX snoop or registers will be active.
33 DTX1p Diff I/O Differential positive input/output for downstream facing TX1 port.
34 DTX1n Diff I/O Differential negative input/output for downstream facing TX1 port.
35 UEQ0/A0 4 Level I This pin along with UEQ1 sets the high-frequency equalizer gain for upstream facing URX1, URX2, UTX1, UTX2 receivers. In I2C mode, this pin will also set TUSB1044 I2C address. Refer to Table 6-9.
36 DTX2n Diff I/O Differential negative input/output for downstream facing TX2 port.
37 DTX2p Diff I/O Differential positive input/output for downstream facing TX2 port.
38 DEQ0 4 Level I This pin along with DEQ1 sets the high-frequency equalizer gain for downstream facing URX1, URX2, UTX1, UTX2 receivers.
39 DRX2n Diff I/O Differential negative input/output for downstream facing RX2 port.
40 DRX2p Diff I/O Differential positive input/output for downstream facing RX2 port.
Thermal Pad GND Ground

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)
MINMAXUNIT
VCCSupply voltage range-0.34V
VIN_DIFFDifferential voltage at differential input pins.±2.5V
VIN_SESingle-ended input voltage at differential input pins.-0.54V
VIN_CMOSInput voltage at CMOS inputs-0.34V
TstgStorage temperature-65150°C
(1) Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Rating may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Condition. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale