ZHCSHG2E January 2018 – April 2019 TS5MP646
PRODUCTION DATA.
TS5MP646 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。
此器件具有 3GHz 带宽、不会造成信号恶化的低通道间偏差以及可补偿布局损失的宽余量。此器件的低电流消耗可满足低功率 应用的需求包括移动电话和其他个人电子产品。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS5MP646 | DSBGA (YFP) | 2.42mm x 2.42mm |