ZHCSHC2E October 2017 – June 2025 DRV5055-Q1
PRODUCTION DATA
当输出电压处于指定的 VL 范围内时,该器件会产生线性响应。在该范围之外,灵敏度会降低且呈非线性。图 6-3 展示了磁响应。
方程式 2 用于计算 BL,即 25°C 时的最小线性检测范围(考虑了最大静态电压和灵敏度容差)。
参数 SLE 将线性误差定义为输出处于 VL 范围内时任意两个正 B 值和任意两个负 B 值之间的灵敏度差异。
参数 SSE 将对称性误差定义为输出电压处于 VL 范围内时任何正 B 值与具有相同幅度的负 B 值之间的灵敏度差异。