ZHCSH99A November   2017  – January 2018 TPS65680

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     简化原理图
  4. 4Revision History
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 静电放电警告
    4. 5.4 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

说明

TPS65680 器件是一款适用于 LCD 面板的完全可编程高压电平位移器解决方案。此器件在共享充电或栅极电压配置中支持多达 12 路高压时钟输出,而且还支持用于生成启动信号、清除/复位信号、低频奇/偶信号和面板放电的 6 路高压控制输出。输出时序基于用户可编程的图形序列,由电平位移器自身生成。它仅需两个连接至时序控制器的连接:一个线路时钟和一个指示新帧开始的启动脉冲。这两个信号可以在多个 TPS65680器件间共享,条件是 应用中 的输出通道数必须多于单个器件可生成的数量。

客户定义的图形和配置设置可存储在的片上非易失性存储器中,以用作上电后的默认设置。或者,上电后可使用 I2C 接口向器件中写入该数据。TPS65680 器件的可编程性可帮助您更改输出图形,无需重新编程或更改 TCON 。因此,一个 PCB 可以支持多种不同面板,从而简化了系统设计、缩短了设计周期并实现了规模效益。

Device Information(1)

PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE (NOM)
TPS65680 WQFN (32) 4.0mm × 4.0mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图

TPS65680 schem-04-slvse46.gif