ZHCSH94F October 2017 – May 2022 TLIN1029-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1029-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20 kbps 的车载网络。TLIN1029-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。
LIN 接收器支持高达 100 kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN1029-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLIN1029-Q1 | SOIC (D) (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| VSON (DRB) (8) | 3.00mm x 3.00mm |
简化版原理图,响应者模式