TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,采用低漏电 P 沟道 MOSFET 实现最小的功率损耗。高级栅极控制设计支持低至 1V 的工作电压,且增加超小的导通电阻和功率损耗。
多个时序选项可支持各种系统负载条件。对于高容性负载,C 版本的慢速导通时序可更大限度减小浪涌电流。而在低容性负载中,B 版本的快速时序可减少所需的等待时间。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。此器件同时提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。ON 引脚故意驱动为高电平 (≥VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。
TPS22916xx 采用节省空间的小型 0.78mm × 0.78mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。此器件的工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22916xx | WCSP (4) | 0.78mm × 0.78mm |
版本 | 时序 | QOD | 使能 (ON) |
---|---|---|---|
TPS22916B | 快 | 是 | 高电平有效 |
TPS22916BL |
快 |
是 | 低电平有效 |
TPS22916C |
慢 |
是 |
高电平有效 |
TPS22916CN | 慢 | 否 | 高电平有效 |
TPS22916CL | 慢 | 是 | 低电平有效 |
TPS22916CNL |
慢 |
否 |
低电平有效 |
Changes from Revision E (September 2020) to Revision F (December 2021)
Changes from Revision C (October 2018) to Revision D (October 2019)
Changes from Revision B (December 2017) to Revision C (October 2018)
Changes from Revision A (September 2017) to Revision B (December 2017)
Changes from Revision * (July 2017) to Revision A (September 2017)
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
A1 | VOUT | Power | Switch output |
A2 | VIN | Power | Switch input |
B1 | GND | Ground | Device ground |
B2 | ON | Digital input | Device enable |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Input voltage | –0.3 | 6 | V | |
VOUT | Output voltage | –0.3 | 6 | V | |
VON | Enable voltage | –0.3 | 6 | V | |
IMAX | Maximum continuous switch current | 2 | A | ||
IPLS | Maximum pulsed switch current, pulse < 300-µs, 2% duty cycle | 2.5 | A | ||
TJ,MAX | Maximum junction temperature | 125 | °C | ||
TSTG | Storage temperature | –65 | 150 | °C | |
TLEAD | Maximum Lead temperature (10-s soldering time) | 300 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±2000 | V |
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±500 |