• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器

    • ZHCSGF4D July   2017  – June 2019 TIOL111 , TIOL1113 , TIOL1115

      PRODUCTION DATA.  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器
  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      典型应用图
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagrams
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  Wake Up Detection
      2. 8.3.2  Current Limit Configuration
      3. 8.3.3  Current Fault Detection, Indication and Auto Recovery
      4. 8.3.4  Thermal Warning, Thermal Shutdown
      5. 8.3.5  Fault Reporting (NFAULT)
      6. 8.3.6  Transceiver Function Tables
      7. 8.3.7  The Integrated Voltage Regulator (LDO)
      8. 8.3.8  Reverse Polarity Protection
      9. 8.3.9  Integrated Surge Protection and Transient Waveform Tolerance
      10. 8.3.10 Power Up Sequence (TIOL111)
      11. 8.3.11 Undervoltage Lock-Out (UVLO)
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 NPN Configuration (N-Switch SIO Mode)
      2. 8.4.2 PNP Configuration (P-Switch SIO Mode)
      3. 8.4.3 Push-Pull, Communication Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Maximum Junction Temperature Check
        2. 9.2.2.2 Driving Capacitive Loads
        3. 9.2.2.3 Driving Inductive Loads
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息
  14. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DATA SHEET

具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 特性

  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
  • 50mA 至 350mA 可配置电流限制
  • 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
  • L+、CQ 和 L- 上具有高达 60V 的反极性保护
  • L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2µA CQ 泄露电流
  • < 1.5mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOL111:无 LDO
    • TIOL1113:3.3V LDO
    • TIOL1115:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 远程唤醒指示灯
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
  • 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装

2 应用

  • IO-Link 传感器和传动器
  • 工厂自动化
  • 工序自动化

3 说明

TIOL111(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。

这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。

只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。

此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TIOL111 VSON (10) 2.50mm x 3.00mm
TIOL1113
TIOL1115
  1. 如需了解所有可订购器件,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

Device Images

典型应用图

TIOL111 TIOL1113 TIOL1115 typ_app_TIO111_sllsev5.gif

4 修订历史记录

Changes from C Revision (May 2019) to D Revision

  • 向数据表添加了器件号 TIOL1113 和 TIOL1115Go
  • 将所有 TIOL111-3 更改为 TIOL1113 并将 TIOL111-5 更改为 TIOL1115Go

Changes from B Revision (August 2018) to C Revision

  • 将特性 从“高达 55V 的反极性保护”更改为“高达 60V 的反极性保护”Go
  • Changed Supply voltage From: MIN = -55 V, MAX = 55 V To: MIN = -60 V, MAX = 60 V in the Absolute Maximum RatingsGo
  • Changed the Voltage difference Max value From: 55 V to 60 V Absolute Maximum RatingsGo
  • Changed the IREV test conditions From: up to |55 V| To: up to |60 V| in the Electrical CharacteristicsGo
  • Changed text From: "pins may not exceed 55 V DC at any time." To: "pins may not exceed 60 V DC at any time." in Reverse Polarity Protection ssectionGo

Changes from A Revision (October 2017) to B Revision

  • Added VIM to the Electrical Characteristics tableGo

Changes from * Revision (July 2017) to A Revision

  • Changed From: 1.25 mW To: 125 mW in Equation 2Go

5 Pin Configuration and Functions

DMW Package
10-Pin (VSON)
Top View

Pin Functions

PIN I/O DESCRIPTION
NAME NO.
IO-Link Interface
CQ 8 I/O IO-Link data signal (bidirectional)
L+ 9 POWER IO-Link supply voltage (24 V nominal)
L- 7 POWER IO-Link ground potential
Local Controller Interface
EN 5 I Driver enable input signal from the local controller. Logic low sets the CQ output at Hi-Z. Weak internal pull-down.
WAKE 10 OPEN-DRAIN Wake up indicator to the local controller. Connect this pin via pull-up resistor to VCC_IN/OUT.
RX 3 O Receive data output to the local controller
TX 4 I Transmit data input from the local controller. No effect if EN is low. Logic high sets low-side switch. Logic low sets high-side switch. Weak internal pull-up.
Thermal Pad — — Connect to L- for optimal thermal and electrical performance
Internal LDO
VCC_IN/OUT 1 POWER 3.3-V or 5-V linear regulator output; external 3.3-V or 5-V logic supply for option without LDO.
Special Connect Pins
ILIM_ADJ 6 I Input for current limit adjustment. Connect resistor RSET between ILIM_ADJ and L-.
NFAULT 2 OPEN-DRAIN Fault indicator output signal to the microcontroller. A low level indicates either an over- current, an undervoltage supply or an overtemperature condition.

6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)
MIN MAX UNIT
Supply voltage Steady state voltage for L+ and CQ –60 60 V
Transient pulse width < 100 µs for L+ and CQ –65 65 V
Voltage difference |V(L+) – V(CQ)| 60 V
Logic supply voltage (TIOL111) VCC_IN –0.3 6 V
Input logic voltage TX, EN, ILIM_ADJ –0.3 6 V
Output current RX, WAKE, NFAULT –5 5 mA
Storage temperature, Tstg -55 170 °C
(1) Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Conditions. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. All voltages are with reference to the L- pin, unless otherwise specified.

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale