ZHCSGD6A July   2017  – July 2024 UCC27212A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入级
      2. 6.3.2 欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 电平转换
      4. 6.3.4 自举二极管
      5. 6.3.5 输出级
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 功率耗散
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
      1. 9.2.1 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (July 2017)to RevisionA (July 2024)

  • 更改了文档标题以反映器件的主要特性。Go
  • 更改了若干规格以反映器件特性。删除了 6.8V 规格仅保留 12V 规格,这是所有半桥驱动器的典型规格。Go
  • 更新了“特性”部分:1) 删除了 HBM 和 CDM ESD 分类等级,以遵循最新的 TI 数据表标准。2) 将结温范围规格从“-40°C 至 140°C”更改为“-40°C 至 150°C”。3) 将灌电流/拉电流更改为使用准确的典型规格,实际器件规格未更改(从4A/4A更改为3.7A/4.5A)。4) 更新了 VDD 工作范围的拼写错误,实际器件规格未更改(从“5V 至 17V”更改为“7V 至 17V”)。5) 删除了 0.9Ω 上拉和下拉电阻,因为这未在电气特性表中指定。Go
  • 更新了“应用”部分,添加了 5 大典型应用列表。Go
  • 更改了“说明”部分:1) 更改了峰值电流(从4A 拉电流和 4A 灌电流更改为3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流)。2) 删除了上拉和下拉电阻为 0.9Ω,因为未指定此参数。3) 从“额定电压为 100V 的自举二极管”更改为“额定电压为 120V 的自举二极管”。3) 更改了器件信息表封装尺寸,实际封装未更改(从“SOIC8 (powerpad) 封装,5mm x 6mm 封装尺寸”更改为“DDA(PowerPADtm SOIC,8)封装,4.9mm x 3.9mm 封装尺寸”)。4) 更新了传播延迟图。5) 更改了 HS 绝对最大值以反映绝对最大值表中的规格(从-18V更改为-(24V-VDD))。Go
  • 更新了建议运行条件:将工作结温最大值从 140°C 更改为 150°C。Go
  • 更新了“热性能信息”部分以反映器件特性。Go
  • 更新了“电气特性”和“开关特性”表,以删除 6.8V VDD 规格,保留 12V VDD 测试条件规格,正如栅极驱动器数据表中所示。Go
  • 更新了“电气特性”表中的电源电流规格:1) 删除了 IDD、IDDO、IHB 和 IHBO 的最低规格。2) 更改了 IDD 典型值(从0.085mA更改为0.11mA)。3) 更改了 IDDO 典型值(从2.5mA更改为1.4mA)。4) 更改了 IDDO 最大值(从6.5mA更改为3mA)。5) 更改了 IHBO 典型值(从2.5mA更改为1.3mA)。6) 更改了 IHBO 最大值(从5.1mA更改为3mA)。8) 更改了 IHBS 测试条件以与 VHS 最大建议工作条件相匹配(从115V更改为100V)。9) 更改了 IHBSO 典型值(从0.07mA更改为0.03mA)。10) 更改了 IHBSO 最大值(从1.2mA更改为1mA)。Go
  • 更新了“电气特性”表中的自举二极管规格:1) 更改了 VF 最大值(从0.8V更改为0.85V)。2) 更改了 VFI 典型值(从0.85V更改为0.9V),并更改了最大值(从0.95V更改为1.05V)。3) 更改了 RD 测试条件(从100mA 和 80mA更改为180mA 和 160mA)。4) 更改了 RD 典型值(从“0.5Ω”更改为“0.55Ω”)。Go
  • 更新了“电气特性”表中的 LO/HO 栅极驱动器规格:1) 删除了 VLOL、VLOH、VHOL、VHOH 的最低规格。2) 更改了 VLOL 和 VHOL 典型值(从 0.1V 更改为0.07V)。3) 更改了 VLOH 和 VHOH 典型值(从0.16V更改为0.11V)。Go
  • 更新了"开关特性"表中的传播延迟规格:1) 更改了 TDLFF 和 TDHFF 典型值(从“16ns”更改为“19ns”)。Go
  • 更新了“开关特性”表中的输出上升和下降时间规格:1) 更改了 1000pF CLOAD 的 tR(从“7.8ns(典型值)”更改为“7.2ns(典型值)”。2) 更改了 1000pF CLOAD 的 tF(从“6ns(典型值)”更改为“5.5ns(典型值)”。3) 更改了 1uF CLOAD 的 tR(从“0.36us(典型值)”更改为“0.27us(典型值)”。4) 更改了 0.1uF CLOAD 的 tF(从“0.20us(典型值)”更改为“0.16us(典型值)”。Go
  • 更新了“开关特性”表中的其他规格:更改了 tIN_PW 最大值(从“100ns”更改为“40ns”)。Go
  • 更新了“典型特性”部分中的所有曲线图以反映器件的典型规格。Go
  • 更改了概述部分提及的典型规格,以便与电气特性表中的器件规格保持一致。Go
  • 更改了输入级部分,以便匹配电气特性表中的输入下拉电阻典型规格(从70kΩ更改为68kΩ)。Go
  • 将“欠压锁定 (UVLO)”部分更改为“VHB UVLO 迟滞”,以便匹配电气特性表(从0.4V更改为0.3V)。Go
  • 更改了应用曲线以显示传播延迟和上升/下降时间图Go