ZHCSGD0 June 2017 LM25145
PRODUCTION DATA.
LM25145 42V 同步降压控制器旨在对会发生高压瞬变的高输入电压源或输入电源轨的电压进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关最短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 24V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM25145 在输入电压突降至 6V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率放大器 应用。
强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除频率变化以最大程度地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。逐周期过流保护可通过测量低侧 MOSFET 上的压降或使用可选电流感应电阻器来实现。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的 拍频。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM25145 | VQFN (20) | 3.50mm × 4.50mm |