ZHCSGB9B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
AMC1303 使用开关键控 (OOK) 调制方案跨过基于 SiO2 的电容性隔离栅传输调制器输出比特流。发送器使用隔离栅上内部生成的 480MHz 载波来调制Figure 44 中 TX IN 端的比特流以表示数字 0,并发送一个无信号 来表示数字 1。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并产生输出。每个隔离通道的对称设计可提高 CMTI 性能,并降低高频载波引起的辐射发射。Figure 44 显示了 AMC1303 中集成的隔离通道的框图。
Figure 45 显示了开关键控方案的概念。