ZHCSGA0C April 2017 – February 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
为了实现控制器 MCU 和 PGA460 器件之间的快速 (8Mbps) 通信,实现了快速 USART 同步模式。该模式使用 RXD 和 TXD 引脚,也仅在这些引脚上可用,并且还使用 SCLK 引脚作为与器件通信的时钟输入。在该模式下,USART 接口用作串行移位寄存器,数据在时钟的上升沿设置并在时钟的下降沿采样。与 USART 异步模式不同,同步模式通信帧不包括开始、停止和字段间等待位,这意味着一旦一个帧中的数据完成,会立即传输下一个通信数据帧。USART 同步模式与不带片选的串行外设接口 (SPI) 相同,因为寻址由三位 UART_ADDR 值处理,可在一条总线上支持多达八个器件。#X210 展示了同步模式下的位时序,#X9809 展示了 USART 同步模式的数据流。
图 7-28 USART 同步接口位时序
图 7-29 USART 同步模式数据流如#X9809 所示,每个数据帧都是 8 位长,采用小端字节序格式(最低有效位 [LSB] 在前)。USART 同步模式的所有其它功能与 USART 异步模式一致。在 IO_IF_SEL 位设置为 1 的情况下,当器件通过 USART 通信时,无法多路复用 USART 同步模式的 IO 引脚,IO 引脚收发器被禁用。
当在 SCLK 引脚上检测到上升时钟时,PGA460 器件可以立即以 USART 同步模式进行通信。无法激活或停用该模式。
如果未使用该通信模式,SCLK 引脚应连接至 GND,防止噪声触发时钟输入。