INA180、INA2180 和 INA4180 (INAx180) 电流检测放大器专为成本优化型应用而设计。此类器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。INAx180 集成了匹配的电阻增益网络,支持四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配的增益电阻网络可更大程度地减少增益误差,并降低了温度漂移。
所有此类器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA180 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2180 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道消耗的最大电源电流为 900µA。
INA180 采用具有两种不同引脚配置的 5 引脚 SOT-23 封装。INA2180 采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。INA4180 采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项都具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA180 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
INA2180 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
INA4180 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (April 2020)to RevisionH (July 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (March 2019)to RevisionG (April 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (July 2018)to RevisionF (March 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (March 2018)to RevisionE (July 2018)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (December 2017)to RevisionD (March 2018)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (November 2017)to RevisionC (December 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (August 2017)to RevisionB (November 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (April 2017)to RevisionA (August 2017)
产品 | 通道数量 | 增益 (V/V) |
---|---|---|
INA180A1(1) | 1 | 20 |
INA180A2(1) | 1 | 50 |
INA180A3(1) | 1 | 100 |
INA180A4(1) | 1 | 200 |
INA180B1(1) | 1 | 20 |
INA180B2(1) | 1 | 50 |
INA180B3(1) | 1 | 100 |
INA180B4(1) | 1 | 200 |
INA2180A1 | 2 | 20 |
INA2180A2 | 2 | 50 |
INA2180A3 | 2 | 100 |
INA2180A4 | 2 | 200 |
INA4180A1 | 4 | 20 |
INA4180A2 | 4 | 50 |
INA4180A3 | 4 | 100 |
INA4180A4 | 4 | 200 |
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | SOT-23 引脚排列 A | SOT-23 引脚排列 B | ||
GND | 2 | 2 | 模拟 | 接地 |
IN– | 4 | 3 | 模拟输入 | 电流感测放大器负输入。对于高侧应用,连接至感测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至感测电阻的接地侧。 |
IN+ | 3 | 1 | 模拟输入 | 电流感测放大器正输入。对于高侧应用,连接至感测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至感测电阻的负载侧。 |
OUT | 1 | 4 | 模拟输出 | 输出电压 |
VS | 5 | 5 | 模拟 | 电源,2.7V 至 5.5V |
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | INA2180 | INA4180 | ||
GND | 4 | 11 | 模拟 | 接地 |
IN–1 | 2 | 2 | 模拟输入 | 通道 1 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 1 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 1 检测电阻的接地侧。 |
IN+1 | 3 | 3 | 模拟输入 | 通道 1 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 1 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 1 检测电阻的负载侧。 |
IN–2 | 6 | 6 | 模拟输入 | 通道 2 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 2 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 2 检测电阻的接地侧。 |
IN+2 | 5 | 5 | 模拟输入 | 通道 2 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 2 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 2 检测电阻的负载侧。 |
IN–3 | — | 9 | 模拟输入 | 通道 3 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 3 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 3 检测电阻的接地侧。 |
IN+3 | — | 10 | 模拟输入 | 通道 3 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 3 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 3 检测电阻的负载侧。 |
IN–4 | — | 13 | 模拟输入 | 通道 4 的电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至通道 4 检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至通道 4 检测电阻的接地侧。 |
IN+4 | — | 12 | 模拟输入 | 通道 4 的电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至通道 4 检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至通道 4 检测电阻的负载侧。 |
OUT1 | 1 | 1 | 模拟输出 | 通道 1 输出电压 |
OUT2 | 7 | 7 | 模拟输出 | 通道 2 输出电压 |
OUT3 | — | 8 | 模拟输出 | 通道 3 输出电压 |
OUT4 | — | 14 | 模拟输出 | 通道 4 输出电压 |
VS | 8 | 4 | 模拟 | 电源,2.7V 至 5.5V |