ZHCSG77H April   2017  – November 2023 INA181 , INA2181 , INA4181

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 高带宽和转换率
      2. 7.3.2 双向电流监测
      3. 7.3.3 宽输入共模电压范围
      4. 7.3.4 精确的低侧电流感应
      5. 7.3.5 轨到轨输出摆幅
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 单向模式
      3. 7.4.3 双向模式
      4. 7.4.4 输入差分过载
      5. 7.4.5 关断模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基本连接
      2. 8.1.2 RSENSE 和器件增益选择
      3. 8.1.3 信号滤波
      4. 8.1.4 对多个电流求和
      5. 8.1.5 检测漏电流
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 共模瞬态电压大于 26V
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压,VS 6 V
模拟输入,IN+,IN-(2) 差分 (VIN+)-(VIN-) –26 26 V
共模(3) GND – 0.3 26
输入电压范围 在 REF 引脚处  GND – 0.3 VS + 0.3 V
输出电压 GND – 0.3 VS + 0.3 V
最大输出电流,IOUT 8 mA
自然通风工作温度范围,TA -55 150 °C
结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
VIN+ 和 VIN- 分别为 IN+ 和 IN– 引脚上的电压。
如果将任何引脚上的电流限制在 5mA,该引脚的输入电压可能超出所示电压。