ZHCSFP1B November 2016 – June 2025 TPS3851
PRODUCTION DATA
所有典型特性曲线均在 1.6V ≤ VDD ≤ 6.5V 以及 25°C 条件下测得(除非另有说明)



| TPS3851G18,VITN = 1.728V |

| TPS3851G50,VITN = 4.8V | ||

| 包括 G 和 H 版本;1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5V 阈值;总单元数= 36,627 |

| VDD = 1.6V |

| TPS3851G18 进入欠压状态 |

| TPS3851G18 退出欠压状态 |

| VITN = 1.728V |

| VDD = 1.6V |

| TPS3851G18,VITN = 1.728V |

| TPS3851G50,VITN = 4.8V |

| 包括 G 和 H 版本;1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5V 阈值;总单元数= 36,627 |

| 包括 G 和 H 版本;1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5V 阈值;总单元数= 36,627 |

| VDD = 6.5V |

| TPS3851G50 进入欠压状态 |

| TPS3851G50 退出欠压状态 |

| VITN = 4.8V |