ZHCSFH9 September 2016 ADS9120
PRODUCTION DATA.
ADS9120 是一款 16 位、2.5MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),在典型工作条件下具有 ±0.25 LSB INL 和 96 dB SNR 规范值。高吞吐量使得开发者能够对输入信号进行过采样,从而提高测量的动态范围和精度。
该器件支持单极全差分模拟输入信号,并采用 2.5V 至 5V 的外部基准电压,能够提供宽输入选择范围,无需额外进行输入调节。
该器件的功耗仅为 15.5mW(以 2.5MSPS 全吞吐量运行时)。吞吐量较低时,可灵活使用低功耗模式(NAP 和 PD)来降低功耗。
集成的 multiSPI™ 串行接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,该器件的可配置 特性 还能够简化电路板布局、时序和固件,并且以低时钟速度运行时能够获得高吞吐量,因此可轻松连接各种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 以及现场可编程门阵列 (FPGA)。
该器件采用节省空间的 4mm × 4mm VQFN 封装,支持符合 JESD8-7A 标准的 I/O 和扩展级工业温度范围。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS9120 | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |