HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。
根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替将自身配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口以及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。
集成的多路复用器具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现转换,并且附加抖动极少。尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但是该器件的开关路径会部署自适应共模电压跟踪功能,确保两通道相同。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
HD3SS3220 | VQFN RNH (30) | 2.50mm x 4.50mm |
HD3SS3220I |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (May 2017)to RevisionD (September 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (September 2016)to RevisionC (May 2017)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (August 2016)to RevisionB (September 2016)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2016)to RevisionA (August 2016)