ZHCSF76B July 2016 – December 2019 TPS22918-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持
2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。
该器件的可配置上升时间可降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918-Q1 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。
TPS22918-Q1 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22918-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |