ZHCSEX6E December 2015 – June 2025 TPS4H160-Q1
PRODUCTION DATA
对于版本 A,四个单独的 STx 引脚报告故障情况,每个引脚负责相应的通道。当发生故障情况时,该引脚将 STx 下拉至 GND。需要一个 3.3V 或 5V 的外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。每个通道的数字状态可以单独报告,也可以通过将所有 STx 引脚连接在一起进行全局报告。
对于版本 B,全局 FAULT 引脚用于监测所有通道之间的全局故障情况。当任何通道上出现故障条件时,FAULT 引脚下拉至 GND。需要一个 3.3V 或 5V 的外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。
在故障报告之后,微控制器可以通过多路复用电流检测来检查和识别处于故障状态的通道。CS 引脚也用作故障报告,具有内部上拉电压 VCS(H)。