ZHCSEM5A February 2016 – February 2016 LM36922H
PRODUCTION DATA.
LM36922H 是一款专为 LCD 显示屏背光照明而设计的超紧凑型、高效双串白色 LED 驱动器。该器件最多可为 12 个串联 LED 供电,每条灯串的电流高达 25mA。该器件采用自适应电流调节方法,可在保持电流稳定的同时为每个灯串提供不同的 LED 电压。
LED 电流通过 I2C 接口或逻辑电平 PWM 输入进行调节。PWM 占空比在内部进行感测并映射到一个 11 位电流,从而提供宽 PWM 频率范围并在 50µA 至 25mA 范围内实现无噪声运行。
其他 特性 包括可根据负载电流自动更改频率的自动频率模式,其作用是提升效率。
该器件可在 2.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行,其运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
---|---|---|
LM36922H | DSBGA (12) | 1.756mm x 1.355mm |
空格
空格
空白
空白
空白
空白