ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC 转换周期(1) | 29.6 | 31 | ADCCLK | ||
| 上电时间(将 ADCPWDNZ 设置为第一次转换后) | 500 | µs | |||
| 增益误差 | -64 | ±9 | 64 | LSB | |
| 偏移误差(2) | -16 | ±9 | 16 | LSB | |
| 通道间增益误差 | ±6 | LSB | |||
| 通道间失调误差 | ±3 | LSB | |||
| ADC 间增益误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 均相同 | ±6 | LSB | ||
| ADC 间失调误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 均相同 | ±3 | LSB | ||
| DNL(3) | > -1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL | -3 | ±1.5 | 3 | LSB | |
| SNR(4)(11) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz | 90.2 | dB | ||
| THD(4)(11) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz | -105 | dB | ||
| SFDR(4)(11) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz | 106 | dB | ||
| SINAD(4)(11) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz | 90.0 | dB | ||
| ENOB(4)(11) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz, 单个 ADC(7) |
14.65 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,同步 ADC(8) | 14.65 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,异步 ADC(9) | 不支持 | ||||
| PSRR | VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) | 77 | dB | ||
| PSRR | VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(800kHz 时) | 74 | dB | ||
| CMRR | DC 到 1 MHz | 60 | dB | ||
| VREFHI 输入电流 | 190 | µA | |||
| ADC 间隔离(11)(5)(10) | VREFHI = 2.5V,同步 ADC(8) | -2 | 2 | LSB | |
| VREFHI = 2.5V,异步 ADC(9) | 不支持 |