ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(INTOSC) | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | MHz | |
| f(INTOSC-STABILITY) | 室温下的频率稳定性 | 30°C,标称 VDD | ±0.1% | |||
| VDD 上的频率稳定性 | 30°C | ±0.2% | ||||
| 频率稳定性 | –3.0% | 3.0% | ||||
| f(INTOSC-ST) | 启动和趋稳时间 | 20 | µs | |||