ZHCSE10V November   2013  – September 2025 BQ2961 , BQ2962

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚详情
        1. 7.3.1.1 输入感测电压,Vx
        2. 7.3.1.2 输出驱动,OUT
        3. 7.3.1.3 电源电压,VDD
        4. 7.3.1.4 稳压电源输出,REG
      2. 7.3.2 OUT 过压检测
      3. 7.3.3 稳压输出电压
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 OVERVOLTAGE 模式
      3. 7.4.3 欠压模式
      4. 7.4.4 客户测试模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

所述典型值的条件是 TA = 25℃ 且 VDD = 14.4V,最小值/最大值的条件是 TA = –40℃ 至 +110℃ 且 VDD = 3V 至 15V(除非另有说明)。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
电压保护阈值
VOVV(PROTECT) 过压检测RIN = 1kΩ适用电压:3.85V 至 4.6V(步长为 50mV)V
VHYSOV 检测迟滞250300400mV
VOAOV 检测精度TA = 25°C-1010mV
VOADRIFT整个温度范围内的 OV 检测精度TA = -40°C-4040mV
TA = 0°C-2020mV
TA = 60°C-2424mV
TA = 110°C-5454mV
TA = 110°C-5454mV
电源和漏电流
IDDREG 启用时的电源电流(Vn – Vn-1) = 2V 至 4.15V,n = 1 至 4,VDD = 最高 Vn 电压
(V1 – VSS) > VUVREG,IREG = 0mA,
TA = 0°C 至 60°C46µA
TA = -40°C 至 110°C8µA
IDDREG 关闭时的电源电流(Vn – Vn-1) = 2V 至 4.15V,n = 1 至 4,VDD = 最高 Vn 电压
(V1 – VSS) < VUVREG
TA = 0°C 至 60°C12µA
TA = -40°C 至 110°C4µA
IINVx 引脚处的输入电流(Vn – Vn-1) = (V1 – VSS) = 3.8V,VDD = 最高 Vn 电压,TA = 25°C-0.10.1µA
输出驱动 OUT(CMOS 高电平有效)
VOUT输出驱动电压(高电平有效)(Vn – Vn-1) 或 (V1 – VSS) > VOV,IOH = 100µA,VDD = 最高 Vn 电压678V
如果四个电芯中的三个发生短路,则只有一个电芯保持通电状态且 > VOV,VDD = Vn(剩余电芯电压),IOH = 100µAVDD – 0.3V
(Vn – Vn-1) 和 (V1 – VSS) < VOV,VDD = 电芯栈电压总和,IOL = 测得 OUT 引脚电流为 100µA250400mV
IOUTHOUT 拉电流(OV 期间)(Vn – Vn-1),(V3 – V2) 或 (V1 – VSS) > VOV,VDD = 最高 Vn 电压,
强制 OUT = 0V,通过 OUT 引脚测得
4.5mA
IOUTLOUT 灌电流(无 OV)(Vn – Vn-1) 和 (V1 – VSS) < VOV,VDD = 最高 Vn 电压,强制 OUT = VDD,在 OUT 引脚处测得。上拉电阻器 RPU = 5kΩ 至 VDD0.514mA
内部固定延迟计时器
tDELAYOV 延迟时间(1)内部固定延迟,3 秒延迟选项2.433.6s
内部固定延迟,4 秒延迟选项3.244.8s
内部固定延迟,5.5 秒延迟选项4.45.56.6s
内部固定延迟,6.5 秒延迟选项5.26.57.8s
tDELAY_CTM测试模式期间的故障检测延迟时间 OV 延迟时间内部固定延迟15ms
tDELAY_RESETOV 延迟计时器计数复位时间;当电芯电压在 tDELAY_RESET 时间内低于 VOV 时,tDELAY 将复位。(1)内部固定延迟0.6ms
稳压电源输出,REG
VREG500µA 负载时的
REG 电源
VDD ≥ 4V,IREG = 500µA,
CREG = 0.47µF
VREG = 3.3V,3.2343.3003.366V
VREG = 3.15V,BQ29623.0873.1503.213
VREG = 3.0V,BQ29622.9403.0003.060
VREG = 2.5V,BQ29612.4502.5002.550
VREG = 1.8V,BQ29611.7641.8001.836
VREGREG 电源从 0 至 2mA 负载VDD ≥ 4V,IREG = 0µA 至 2mA,
CREG = 0.47µF
VREG = 3.3V,BQ2961,BQ29623.2003.3003.400V
VREG = 3.15V,BQ29623.0503.1503.250
VREG = 3.0V,BQ29622.9003.0003.100
VREG = 2.5V,BQ29612.4252.5002.575
VREG = 1.8V,BQ29611.7461.8001.854
IREGREG 电流输出VDD ≥ 4V,CREG = 0.47µF02mA
IREG_SC_LimitREG 输出短路电流限制REG = VSS、CREG = 0.47µF4mA
RREG_PDREG 下拉电阻REG 禁用。203045kΩ
稳压电源欠压自禁用
VUVREG欠压检测出厂配置:2.0V 至 3.5V、阶跃为 50mV、TA = 25℃-5050mV
VUVHYS欠压检测迟滞250300400mV
tUVDELAY欠压检测延迟4.567.5s
VUVQUAL要符合 UV 检测条件的电芯电压0.5V
根据设计确定。生产过程中未进行 100% 测试。