ZHCSDU2C July 2015 – July 2025 ISO7840
PRODUCTION DATA
表 7-2 列出了 ISO7840 功能模式。
| VCCI | VCCO | 输入 (INx)(2) |
输出使能 (EN2) |
输出 (OUTx) |
注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| PU | PU | H | H 或开路 | H | 正常运行: 通道输出假定输入的逻辑状态。 |
| L | H 或开路 | L | |||
| 开路 | H 或开路 | 默认值 | 默认模式:INx 断开时,相应通道输出进入默认逻辑状态。ISO7840 默认为高电平,ISO7840F 默认为低电平。 | ||
| X | PU | X | L | Z | 输出使能值偏低,会导致输出为高阻抗 |
| PD | PU | X | H 或开路 | 默认值 | 默认模式:VCCI 未上电时,通道输出根据所选默认选项假定逻辑状态。ISO7840 默认为高电平,ISO7840F 默认为低电平。 VCCI 从未上电转换为上电时,通道输出假定输入的逻辑状态。 VCCI 从上电转换为未上电时,通道输出假定所选默认状态。 |
| X | PD | X | X | 不确定 | VCCO 未上电时,通道输出不确定(1)。 VCCO 从未上电转换为上电时,通道输出假定输入的逻辑状态。 |