ZHCSDT6 May 2015 LM36922
PRODUCTION DATA.
针对智能手机和平板电脑背光照明的电源
LM36922 是一款针对 LCD 显示器背光照明而设计的超紧凑型、高效双串白色 LED 驱动器。 该器件可为多达 8 个串联的 LED 供电,每个灯串的电流高达 25mA。 该器件采用自适应电流调节方法,可在保持电流稳定的同时为每个灯串提供不同的 LED 电压。
LED 电流通过 I2C 接口或逻辑电平 PWM 输入进行调节。 PWM 占空比在内部进行感测并映射到一个 11 位电流,从而提供宽范围的 PWM 频率并实现无噪声运行。
该器件的工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
|---|---|---|
| LM36922 | DSBGA (12) | 1.755mm x 1.355mm |
空白
空白
空白
空白
空白
空白