ZHCSDN9E March   2015  – December 2024 ATL431 , ATL432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性,ATL431Ax、ATL432Ax
    6. 5.6 电气特性,ATL431Bx、ATL432Bx
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 开环(比较器)
      2. 7.4.2 闭环
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 具有集成基准的比较器(开环)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 基本操作
          2. 8.2.1.2.2 过驱
          3. 8.2.1.2.3 输出电压和逻辑输入电平
            1. 8.2.1.2.3.1 输入电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 并联稳压器/基准
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 可编程输出/阴极电压
          2. 8.2.2.2.2 总精度
          3. 8.2.2.2.3 稳定性
        3. 8.2.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

说明

ATL431 和 ATL432 是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为
2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。

ATL43x 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43x 有 20 倍以上的提升。另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。

ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。ATL43x 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内拥有一致的稳压性能。

ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

器件信息
器件型号 封装(1) 本体尺寸(标称值)(2)
ATL431
ATL432
SOT (3) 2.90mm × 1.60mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ATL431 ATL432 简化版原理图简化版原理图
ATL431 ATL432 VKA = 15V 时的稳定区域VKA = 15V 时的稳定区域