ZHCSDJ2B February 2015 – December 2024 LMR14020
PRODUCTION DATA
LMR14020 在睡眠模式下以轻负载电流运行,从而通过减少开关损耗和栅极驱动损耗来提高效率。如果输出电压处于稳压范围内,并且任一开关周期结束时的峰值开关电流低于 300mA 的电流阈值,则器件进入睡眠模式。睡眠模式电流阈值是与 400mV 标称内部 COMP 电压相对应的峰值开关电流电平。
处于睡眠模式时,内部 COMP 电压被钳位在 400mV,高侧 MOSFET 被抑制,并且器件仅消耗 40μA 输入静态电流(典型值)。由于器件不进行开关,因此输出电压开始衰减。电压控制环路通过增大内部 COMP 电压来响应输出电压的下降。当误差放大器将内部 COMP 电压提升至 400mV 以上时,高侧 MOSFET 会启用,并且开关将恢复。输出电压恢复到稳压值,内部 COMP 电压最终降至睡眠模式阈值以下,此时器件再次进入睡眠模式。