TDC1000 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。
TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。TDC1000 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。
通过选择不同的工作模式,
可以针对电池供电流量计、液位仪表和
距离/接近测量对 TDC1000 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TDC1000 | TSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2015)to RevisionC (February 2023)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (December 2014)to RevisionB (August 2015)
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
CHSEL | 11 | I | 外部通道选择 |
CLKIN | 25 | I | 时钟输入 |
COMPIN | 7 | I | 回波鉴定和过零检测器输入 |
CSB | 19 | I | SPI 接口的片选(低电平有效) |
EN | 15 | I | 使能(高电平有效;低电平时 TDC1000 处于睡眠模式) |
ERRB | 12 | O | 错误标志(开漏) |
GND | 26 | G | 负电源 |
LNAOUT | 4 | O | 低噪声放大器输出(用于交流去耦电容器) |
PGAIN | 5 | I | 可编程增益放大器输入 |
PGAOUT | 6 | O | 可编程增益放大器输出 |
RESET | 17 | I | 复位(高电平有效) |
RREF | 10 | O | 用于温度测量的基准电阻器 |
RTD1 | 8 | O | 电阻式温度检测器通道 1 |
RTD2 | 9 | O | 电阻式温度检测器通道 2 |
RX1 | 1 | I | 接收输入 1 |
RX2 | 2 | I | 接收输入 2 |
SCLK | 18 | I | SPI 接口的串行时钟 |
SDI | 20 | I | SPI 接口的串行数据输入 |
SDO | 21 | O | SPI 接口的串行数据输出 |
START | 13 | O | 启动脉冲输出 |
STOP | 14 | O | 停止脉冲输出 |
触发 | 16 | I | 触发输入 |
TX1 | 28 | O | 发送输出 1 |
TX2 | 27 | O | 发送输出 2 |
VCOM | 3 | P | 输出共模电压偏置 |
VDD(2) | 23、24 | P | 正电源;所有 VDD 电源引脚都必须连接到电源。 |
VIO | 22 | P | 正 I/O 电源 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD | 模拟电源电压,VDD 引脚 | –0.3 | 6.0 | V |
VIO | I/O 电源电压(VIO 必须始终低于或等于 VDD 电源) | –0.3 | 6.0 | V |
VI | 任意模拟输入引脚上的电压(3) | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
VI | 任意数字输入引脚上的电压(3) | –0.3 | VIO + 0.3 | V |
II | 任意引脚处的输入电流 | 5 | mA | |
TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |