ZHCSD14I October 2014 – July 2025 ISO7842
PRODUCTION DATA
ISO7842x 器件是一款高性能四通道数字隔离器,隔离电压为 8000VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、CQC 和 TUV 标准的增强型隔离认证。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器能够以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射。每个隔离通道都有由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开的逻辑输入和输出缓冲器。
该器件配有使能引脚,可用于将相应输出置于高阻态以适用于多控制器驱动应用,并降低功耗。ISO7842 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7842 器件默认输出为高电平,ISO7842F 器件默认输出为低电平。请参阅器件功能模式 部分,了解更多详细信息。
与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地端,进而干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,ISO7842 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。
ISO7842 器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| ISO7842 ISO7842F |
DW(16、SOIC) | 10.30mm × 10.30mm | 10.30mm × 7.50mm |
| DWW(16、SOIC) | 10.30mm × 17.25mm | 10.30mm × 14.0mm |