ZHCSCH4H June 2013 – November 2016 TPS65132 , TPS65132S
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
| PART NUMBER(1) | PRE-PROGRAMMED OUTPUT VOLTAGES |
IOUT_MAX | PRE-PROGRAMMED IOUT |
PRE-PROGRAMMED ACTIVE DISCHARGE(2) |
STARTUP TIME VPOS / VNEG (4) |
ISD | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS65132A | VPOS = 5.4 V VNEG = –5.4 V |
80 mA | 40 mA | VPOS / VNEG | FAST | 30 µA | CSP |
| TPS65132A0 | VPOS = 5.0 V VNEG = –5.0 V |
||||||
| TPS65132B | VPOS = 5.4 V VNEG = –5.4V |
80 mA | 40 mA | VPOS / VNEG | FAST | 130 nA | CSP |
| TPS65132B0 | VPOS = 5.0 V VNEG = –5.0 V |
||||||
| TPS65132B5 | VPOS = 5.5 V VNEG = –5.5 V |
||||||
| TPS65132B2 | VPOS = 5.2 V VNEG = –5.2 V |
80 mA | 40 mA | VPOS / VNEG | SLOW | 130 nA | CSP |
| TPS65132L | VPOS = 5.4 V VNEG = –5.4 V |
||||||
| TPS65132L0 | VPOS = 5.0 V VNEG = –5.0 V |
||||||
| TPS65132L1 (3) | VPOS = 5.1 V VNEG = –5.1 V |
80 mA | 40 mA | VPOS / VNEG | SLOW | 130 nA | CSP |
| TPS65132T6 | VPOS = 5.6 V VNEG = –5.6 V |
80 mA | 80 mA | VPOS / VNEG | SLOW | 130 nA | CSP |
| TPS65132S | VPOS = 5.4 V VNEG = –5.4 V |
150 mA | 80 mA | VPOS / VNEG | SLOW | 130 nA | CSP |
| TPS65132W | VPOS = 5.4 V VNEG = –5.4 V |
80 mA | 80 mA | VPOS / VNEG | SLOW | 130 nA | QFN |