ZHCSCH1F March   2013  – May 2024 LMT86

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 精度特性
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特征
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 LMT86 传递函数
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 安装和导热性
      2. 7.4.2 输出噪声注意事项
      3. 7.4.3 电容负载
      4. 7.4.4 输出电压漂移
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 连接至 ADC
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 在关断状态下降低功率损耗
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则这些规格适用于 +VDD = 2.2V 至 5.5V。除非另有说明,最小和最大限值适用于 TA = TJ = TMIN 至 TMAX;典型值适用于 TA = TJ = 25°C。
参数测试条件最小值(1)典型值(2)最大值(1)单位
平均传感器增益(输出传递函数斜率)–30°C 和 90°C 用于计算平均传感器增益-10.9mV/°C
负载调节(3)拉电流 ≤ 50μA,(VDD – VOUT) ≥ 200mV-1-0.22mV
灌电流 ≤ 50μA,VOUT ≥ 200mV0.261mV
线路调节(4)200μV/V
IS电源电流TA = 30°C 至 150°C,(VDD – VOUT) ≥ 100mV5.48.1μA
TA = –50°C 至 150°C,(VDD – VOUT) ≥ 100mV5.49μA
CL输出负载电容1100pF
开通时间(5)CL = 0pF 至 1100pF0.71.9ms
输出驱动TA = TJ = 25°C-5050µA
这些限值特定于 TI 的 AOQL(平均出厂质量水平)。
TJ = TA = 25°C 时为典型值,表示最可能的参数标准。
拉电流流出 LMT86。灌电流流入 LMT86。
从最低电源电压时的输出电压中减去最高电源电压时的输出电压,可计算出线路调节 (DC)。典型直流线路调节规格不含输出电压漂移 中讨论的输出电压漂移。
取决于具体的设计和特性。