本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LMT86 是精密的 CMOS 温度传感器,典型精度为 ±0.4°C(上限值为 ±2.7°C),线性模拟输出电压与温度成反比。2.2V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 上电时间可实现高效下电上电,从而更大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。LMT86LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,比如烟雾和热量探测器。LMT86 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件,了解 LMT8x 系列的替代器件。
器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMT86 | SOT (5) | 2.00mm × 1.25mm |
TO-92 (3) | 4.30mm × 3.50mm |
订货编号(1) | 封装 | 引脚 | 封装尺寸(标称值) | 安装类型 |
---|---|---|---|---|
LMT86DCK | SOT(也称为(2):SC70、DCK) | 5 | 2.00mm × 1.25mm | 表面贴装 |
LMT86LP | TO-92(也称为(2):LP) | 3 | 4.30mm × 3.50mm | 穿孔;直引线 |
LMT86LPG | TO-92S(也称为(2):LPG) | 3 | 4.00mm × 3.15mm | 穿孔;直引线 |
LMT86LPM | TO-92(也称为(2):LPM) | 3 | 4.30mm × 3.50mm | 穿孔;成型引线 |
LMT86DCK-Q1 | SOT(也称为(2):SC70、DCK) | 5 | 2.00mm × 1.25mm | 表面贴装 |
引脚 | 类型 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SOT (SC70) | TO-92 | TO-92S | 等效电路 | 功能 | |
GND | 1、2(1) | 3 | 2 | 接地 | 不适用 | 电源接地 |
OUT | 3 | 2 | 1 | 模拟 输出 |
![]() |
输出与温度成反比的电压 |
VDD | 4,5 | 1 | 3 | 电源 | 不适用 | 正电源电压 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | -0.3 | 6 | V | |
输出引脚处电压 | -0.3 | (VDD + 0.5) | V | |
输出电流 | -7 | 7 | mA | |
任何引脚处的输入电流(3) | -5 | 5 | mA | |
最大结温 (TJMAX) | 150 | °C | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
采用 TO-92 封装的 LMT86LP | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1)(2) | ±2500 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(3) | ±1000 | |||
采用 SC70 封装的 LMT86DCK | ||||
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 JESD22-A114 标准(2) | ±2500 | V |
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(3) | ±1000 |