ZHCSCE8F April   2014  – May 2019 TPD1S514

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      TPD1S514 系列电路保护方案
      2.      TPD1S514 系列方框图
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Supply Current Consumption
    6. 7.6  Electrical Characteristics EN Pin
    7. 7.7  Thermal Shutdown Feature
    8. 7.8  Electrical Characteristics nFET Switch
    9. 7.9  Electrical Characteristics OVP Circuit
    10. 7.10 Electrical Characteristics VBUS_POWER Circuit
    11. 7.11 Timing Requirements
    12. 7.12 TPD1S514-1 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  Over Voltage Protection on VBUS_CON up to 30 V DC
      2. 8.3.2  Precision OVP (< ±1% Tolerance)
      3. 8.3.3  Low RON nFET Switch Supports Host and Charging Mode
      4. 8.3.4  VBUS_POWER, TPD1S514-1, TPD1S514-2, TPD1S514-3
      5. 8.3.5  VBUS_POWER, TPD1S514
      6. 8.3.6  Powering the System When Battery is Discharged
      7. 8.3.7  ±15 kV IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
      8. 8.3.8  100 V IEC 61000-4-5 µs Surge Protection
      9. 8.3.9  Startup and OVP Recovery Delay
      10. 8.3.10 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Operation With VBUS_CON < 3.5 V (Minimum VBUS_CON)
      2. 8.4.2 Operation With VBUS_CON > VOVP
      3. 8.4.3 OTG Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 TPD1S514-1 USB 2.0/3.0 Case 1: Always Enabled
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 VBUS Voltage Range
          2. 9.2.1.2.2 Discharged Battery
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 TPD1S514-1 USB 2.0/3.0 Case 2: PMIC Controlled EN
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 VBUS Voltage Range
          2. 9.2.2.2.2 PMIC Power Requirement
          3. 9.2.2.2.3 Discharged Battery
        3. 9.2.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 社区资源
    2. 12.2 商标
    3. 12.3 静电放电警告
    4. 12.4 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

说明

TPD1S514 系列包含适用于 5V、9V 或 12V USB VBUS 线路或其他电源总线的单芯片保护解决方案。此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在 VBUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达 30V 直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换至低位后,TPD1S514 系列中的任何器件均会在通过软启动延迟打开 nFET 之前等待 20ms。

TPD1S514 系列的典型应用接口是 USB 连接器中的 VBUS 线路,该连接器通常用于手机、平板电脑、电子书和便携式媒体播放器中。TPD1S514 系列还可应用于任何使用 5V、9V、或 12V 电源轨接口的系统中。

器件信息(1)

器件名称 封装 封装尺寸(标称值)
TPD1S514x WCSP (12) 1.29mm × 1.99mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

空白

空白

空白

空白

空白