ZHCSC17C January 2014 – May 2024 CSD19535KCS
PRODUCTION DATA
这款 100V、3.1mΩ、TO-220 NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。
![]() |
![]() |
| TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 100 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 78 | nC | |
| Qgd | 栅漏栅极电荷 | 13 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 3.4 | mΩ |
| VGS = 10V | 3.1 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 2.7 | V | |
| 器件 | 封装(1) | 介质 | 数量 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD19535KCS | TO-220 塑料封装 | 管装 | 50 | 管装 |
| TA = 25°C | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 100 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 150 | A |
| 持续漏极电流(受器件限制),TC = 25°C 时测得 | 187 | ||
| 持续漏极电流(受器件限制),TC = 100°C 时测得 | 133 | ||
| IDM | 脉冲漏极电流(1) | 400 | A |
| PD | 功率耗散 | 300 | W |
| TJ,Tstg | 工作结温和 贮存温度范围 |
-55 至 175 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 95A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
451 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 之间的关系
栅极电荷