本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
UCC27532-Q1 器件是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 拉电流和 5A 灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒开通效应的能力。UCC27532-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。这个引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。
此驱动器具有轨到轨驱动功能以及 17ns(典型值)的极小传播延迟。
器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27532-Q1 | DBV(SOT-23,6) | 2.90mm × 1.60mm |
UCC27532-Q1 器件具有 CMOS 输入阈值,此阈值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阈值保持在最大水平上。
此驱动器具有一个 EN 引脚,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阈值。EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。
将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。驱动器的逻辑行为如时序图、输入/输出逻辑真值表和节 8.2 所示。
VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。
UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围内运行。