• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • SN74LV1T32 单电源 2 输入正或门 CMOS 逻辑电平转换器

    • ZHCSBS7D November   2013  – May 2024 SN74LV1T32

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • SN74LV1T32 单电源 2 输入正或门 CMOS 逻辑电平转换器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 工作特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 钳位二极管结构
      2. 8.3.2 平衡 CMOS 推挽式输出
      3. 8.3.3 LVxT 增强输入电压
      4. 8.3.4 降压转换
      5. 8.3.5 升压转换
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 电源相关建议
    2. 9.2 布局
      1. 9.2.1 布局指南
      2. 9.2.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持(模拟)
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
  14. 重要声明
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
Data Sheet

SN74LV1T32 单电源 2 输入正或门
CMOS 逻辑电平转换器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本

1 特性

  • VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 升压转换:
    • 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
  • 降压转换:
    • 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,
    符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)
1. 请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。

2 应用

  • 电信
  • 便携式应用
  • 服务器
  • PC 和笔记本电脑

3 说明

SN74LV1T32 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或门,可支持电压转换应用。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2) 本体尺寸(3)
SN74LV1T32 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm 2.9mm x 1.6mm
DCK(SC70,5) 2.0mm × 2.1mm 2.0mm × 1.25mm
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 本体尺寸(长 x 宽)为标称值,不包括引脚。
SN74LV1T32 1.8V 至 3.3V 转换的开关阈值 SN74LV1T32 1.8V 至 3.3V 转换的开关阈值1.8V 至 3.3V 转换的开关阈值

4 相关产品

器件 封装 说明
SN74LV1T00 DCK,DBV 2 输入正与非门
SN74LV1T02 DCK,DBV 2 输入正或非门
SN74LV1T04 DCK,DBV 反向器门
SN74LV1T08 DCK,DBV 2 输入正与门
SN74LV1T17 DCK、DBV 单路施密特触发缓冲门
SN74LV1T14 DCK,DBV 单施密特触发器反相器门
SN74LV1T32 DCK,DBV 2 输入正或门
SN74LV1T34 DCK、DBV 单路缓冲门
SN74LV1T86 DCK,DBV 单路 2 输入异或门
SN74LV1T125 DCK、DBV 具有三态输出的单路缓冲器门
SN74LV1T126 DCK、DBV 具有三态输出的单路缓冲器门
SN74LV4T125 RGY,PW 具有三态输出的四路总线缓冲器门

5 引脚配置和功能

SN74LV1T32 DCK 或 DBV 封装,5 引脚 SC70 或 SOT-23(顶视图)图 5-1 DCK 或 DBV 封装,5 引脚 SC70 或 SOT-23(顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
A 1 I 输入 A
B 2 I 输入 B
GND 3 G 地
支持 4 O 输出 Y
VCC 5 P 正电源
(1) I = 输入,O = 输出

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7.0 V
VI 输入电压范围(2) -0.5 7.0 V
VO 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2) -0.5 4.6 V
应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2) -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 或 VO > VCC ±20 mA
IO 持续输出电流 ±25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±50 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
(1) 应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 如果遵守输入和输出电流额定值,有可能超过输入负电压和输出电压额定值。

6.2 ESD 等级

值 单位
V(ESD) 静电放电 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准,所有引脚(1) ±2000 V
充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚(2) ±1000
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 支持在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 支持在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 1.6 5.5 V
VI 输入电压 0 5.5 V
VO 输出电压 0 VCC V
IOH 高电平输出电流 VCC = 1.8V -3 mA
VCC = 2.5V -5
VCC = 3.3V -7
VCC = 5.0V -8
IOL 低电平输出电流 VCC = 1.8V 3 mA
VCC = 2.5V 5
VCC = 3.3V 7
VCC = 5.0V 8
Δt/Δv 输入转换上升或下降速率 VCC = 1.8V 20 ns/V
VCC = 3.3V 或 2.5V 20
VCC = 5.0V 20
TA 自然通风条件下的工作温度范围 -40 125 °C
(1) 器件所有的未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 以确保器件正常运行。请参阅 TI 应用报告 CMOS 输入缓慢或悬空的影响,文献编号 SCBA004。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale