ZHCSBJ8E September   2013  – July 2024 SN74LV1T00

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 工作特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 钳位二极管结构
      2. 8.3.2 平衡 CMOS 推挽式输出
      3. 8.3.3 LVxT 增强输入电压
        1. 8.3.3.1 下行转换
        2. 8.3.3.2 上行转换
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 电源相关建议
    2. 9.2 布局
      1. 9.2.1 布局指南
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7.0 V
VI 输入电压范围(2) -0.5 7.0 V
VO 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2) -0.5 4.6 V
应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2) -0.5 VCC+0.5 V
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 或 VO > VCC ±20 mA
IO 持续输出电流 ±25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±50 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 下列出的压力可能会对器件造成损坏。这些仅为在应力额定值下的工作情况,对于额定值下的器件的功能性操作或者在超出建议运行条件 下的任何其他情况,在此并未说明。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,有可能超过输入负电压和输出电压额定值。