ZHCSBH5D May 2013 – May 2026 ADS1220
PRODUCTION DATA
图 9-4 和图 9-5 显示了测量结果。测量在 TA = T(CJ)= 25°C 的条件下进行。系统偏移电压校准在 T(TC) = 25°C 的条件下执行,这意味着当 T(CJ) = 25°C 时,V(TC) = 0V。未实施增益校准。图 9-4 中的数据是使用精密电压源作为输入信号(而非热电偶)测量得到的。图 9-5 中相应的温度测量误差使用 NIST 表根据图 9-4 中的数据计算得出。
该设计符合表 9-1 中给出的所需温度测量精度。图 9-5 中所示的测量误差不包括热电偶误差和冷端温度的测量误差。这两类误差源通常大于 0.2°C,因此在许多情况下,它们决定了整个系统的测量精度。