ZHCSBH5C May 2013 – August 2016 ADS1220
PRODUCTION DATA.
该器件需要两种电源:模拟电源(AVDD、AVSS)和数字电源(DVDD、DGND)。模拟电源可以为双极(例如,AVDD = 2.5V,AVSS = –2.5V)或单极(例如,AVDD = 3.3V,AVSS = 0V),与数字电源无关。数字电源设置数字 I/O 电平。
电源上电可按任意顺序,但模拟或数字输入不得超出相应模拟或数字电源电压和电流限值。DVDD 在 AVDD 之前或二者共同斜升可最大限度降低流经 AIN3/REFN1 的泄漏电流,原因是低侧开关与该输入相连。如果 AVDD 在 DVDD 之前进行斜升,则低侧开关处于未知状态,并且可将 AIN3/REFN1 输入短接至 AVSS,直至 DVDD 斜升。与该器件进行通信前,请在所有电源达到稳定后等待约 50µs,以便完成上电复位过程。
良好的电源去耦对于实现最优性能至关重要。AVDD、AVSS(使用双极电源)和 DVDD 至少需要采用 0.1µF 电容进行去耦,如Figure 84 和Figure 85 所示。通过低阻抗连接将旁路电容放置于尽可能靠近器件电源引脚的位置。TI 建议使用多层陶瓷贴片电容 (MLCC) 提供等效串联电阻 (ESR) 和电感 (ESL) 特性,从而实现电源去耦。对于敏感度较高或在恶劣噪声环境中使用的系统,避免使用过孔将电容与器件引脚相连,以获得出色的噪声抗扰度。并行使用多个过孔可降低总电感值并且有利于与接地层相连。德州仪器 (TI) 建议尽量在紧靠器件的位置将模拟地与数字地相连。