ZHCSBE5D August 2013 – June 2025 TPS62090-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62090-Q1 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小设计尺寸和高效率,适用于电池供电型应用。为了更大限度地提高效率,该系列转换器以 2.8MHz 至 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。、通过使用 DCS-Control 拓扑,这些器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能和电源正常引脚也有可能实现电源时序。在节能模式下,这些器件静态工作电流的典型值为 20µA。自动进入省电模式,并且在整个负载电流范围内以无缝方式保持高效率。
典型应用
效率