ZHCSBD7C August   2013  – June 2024 UCC27524A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电源电流
      2. 6.3.2 输入级
      3. 6.3.3 使能功能
      4. 6.3.4 输出级
    4. 6.4 低传播延迟和紧密匹配的输出
    5. 6.5 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VDD 和欠压锁定
        2. 7.2.2.2 驱动电流和功率损耗
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

输入级

UCC27524A 器件的输入引脚基于与 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,该逻辑与 VDD 电源电压无关。在典型高电平阈值为 2V 且典型低电平阈值为 1V 的情况下,可以使用从 3.3V 和 5V 数字电源控制器器件获取的 PWM 控制信号方便地驱动逻辑电平阈值。与传统的 TTL 逻辑实现(其中的迟滞通常小于 0.5V)相比,更宽的迟滞(通常为 1V)可提供增强的噪声抗扰度。UCC27524A 器件还能够对输入引脚阈值电压电平进行严格的控制,从而简化系统设计注意事项,并确保在整个温度范围内稳定运行(请参阅典型特性)。这些引脚上的极低输入电容可减小负载并提高开关速度。

UCC27524A 器件具有一个重要的保护特性,能够在相应引脚处于悬空状态时保持通道的输出。这是在所有同相输入引脚(INA、INB)上使用 GND 下拉电阻实现的,如器件方框图所示。

每个驱动器的输入级由具有较短上升或下降时间的信号进行驱动。在典型的电源应用中,输入信号由 PWM 控制器或具有较短转换时间 (<200ns) 的逻辑门提供,输入电压变化较慢,驱动器的输出可能会以高频率反复开关,因此可以满足这一条件。与大多数其他 TTL 输入阈值器件相比,UCC27524A 提供的宽迟滞无疑缓解了这种担忧,但在这些实现中仍需格外小心。如果主要目标是限制功率器件的上升或下降时间,那么强烈建议在驱动器的输出和功率器件之间添加一个外部电阻。该外部电阻可提供一个额外的优势,即降低栅极驱动器器件封装中与栅极电荷相关的部分功率耗散,并将其转移到外部电阻自身中。