ZHCSB75E May 2013 – June 2016 TAS5729MD
PRODUCTION DATA.
TAS5729MD 是一款立体声 I²S 输入器件,其配有数字音频处理器,可提供双频带自动增益限制 (AGL)、数字均衡、粗略和精细音量控制以及 PWM 电平计量等功能。AGL 是一种增强型动态范围压缩 (DRC) 功能。该器件可在宽泛的 PVDD 电源范围内工作,因此可适应各类 应用。TAS5729MD4.5运行电压范围为 V 至24VDC 的标称电源电压。该器件由 I²C 控制端口进行控制。该器件配有集成 DirectPath™ 耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并削减解决方案总成本。
输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 200mΩ DS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 HTSSOP 封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
整个 TAS5729xx 系列均实现引脚兼容,允许在多个终端应用平台使用同一款硬件解决方案。此外,整个 TAS5729xx 系列的 I²C 寄存器映射相同,因此当需要根据系统级要求选择器件时,可以降低开发工作量。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAS5729MD | HTSSOP (48) | 12.50mm x 6.10mm |
NOTE:
虚线表示散热受限的区域。