ZHCSAM0E December   2012  – October 2025 TCA9517A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 I2C 接口开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双通道双向缓冲器
      2. 7.3.2 高电平有效的中继器使能输入
      3. 7.3.3 VOL B 侧偏移电压
      4. 7.3.4 标准模式和快速模式支持
      5. 7.3.5 支持时钟延展
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 支持时钟延展
        2. 8.2.2.2 VILC 和上拉电阻器大小
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 卷带包装信息
    2. 13.2 机械数据

说明

TCA9517A 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中实现低压(低至 0.9V)和高压(2.7V 至 5.5V)之间的双向电压电平转换(升压转换/降压转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,即使在电平转换期间也不会影响系统性能。

TCA9517A 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。

TCA9517A 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 均可耐受 5.5V 过压,甚至在器件断电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V)也如此。

TCA9517A 的竞争电平阈值 (VILC) 高于 TCA9517,允许连接下拉能力较弱的目标器件。

B 侧上的缓冲器设计类型使其无法与使用静态电压偏移的器件串联使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。

B 侧驱动器的工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为 0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低 70mV 或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当 B 侧 I/O 在内部被驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别为低电平。当输入低电平状态被释放时,这一特性防止了锁定情况的发生。

A 侧驱动器运行电压介于 0.9V 至 5.5V 之间并且能够驱动更大电流。它们不需要经缓冲的低电平特性(或者静态失调电压)。这意味着,B 侧上的低电平信号将转换为 A 侧上接近 0V 的低电平,以适应低压逻辑的较小电压摆幅。A 侧上的输出下拉会驱动一个“硬”低电平,输入电平会设置为 0.3 × VCCA,以便满足低压侧电源电压低至 0.9V 的系统对于较低低电平的需求。

可以将两个或更多 TCA9517A 的 A 侧连接在一起,从而构成多种拓扑结构(请参阅图 8-2 和图 8-3),其中 A 侧作为公共总线。此外,A 侧可以直接连接到任何其他具有静态或动态偏移电压的缓冲器。可以将多个 TCA9517A 串联在一起(相邻器件间通过 A 侧和 B 侧相连),偏移电压不会增大,只需考虑飞行时间延迟。由于 B 侧缓冲低电压的原因,TCA9517A 无法通过 B 侧相连。B 侧无法连接配有上升时间加速器的器件。

VCCA 只能用于为 A 侧输入比较器提供 0.3 × VCCA 参考电压,或者用于电源正常状态检测电路。TCA9517A 逻辑和所有 I/O 均由 VCCB 引脚供电。

当与标准 I2C 系统一同工作时,需要用上拉电阻在经缓冲的总线上提供逻辑高电平。TCA9517A 具有 I2C 总线的标准开漏配置。这些上拉电阻器的阻值由系统决定,但中继器的每一侧都必须有一个上拉电阻器。此器件旨在与标准模式及快速模式 I2C 器件(而不单是 SMBus 器件)一同工作。在可以接受标准模式器件和多个控制器的通用型 I2C 系统中,标准模式 I2C 器件的额定值仅为 3mA。在特定条件下,可以采用更高的端接电流。

封装信息
器件型号封装 (1)封装尺寸(2)
TCA9517AVSSOP (8)3mm × 3mm
有关更多信息,请参阅 节 13。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TCA9517A 简化版原理图简化版原理图